マウントレール TH 35/15 EN 60 715準拠、VX、TS、VX SE用

品番: SZ 4934000

端子台あるいは他の機器を、EN 60 715 準拠のスナップ止め技術 (DINレール) により、スナップオンして使用します。

品番:
SZ 4934000
製品説明
端子台あるいは他の機器を、EN 60 715 準拠のスナップ止め技術 (DINレール) により、スナップオンして使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウントレール長さ
555 mm
取り付け方法、AX ベース
幅 600 mm のベース内に
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm
適用
AX ベースシステム
1パック
6 個
純質量
1.74 kg
総質量
1.98 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
9.57 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177114395
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
製品説明
SZ マウントレール TH 35/15 EN 60 715 準拠 (DIN レール)、VX、TS、SE 用、W/D: 600 mm、長さ: 555 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
セキュリティアラート