- 品番:
- SZ 4935000
- 製品説明
- 端子台あるいは他の機器を、EN 60 715 準拠のスナップ止め技術 (DINレール) により、スナップオンして使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- マウントレール長さ
- 755 mm
- 取り付け方法、AX ベース
- 幅 800 mm のベース内に
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
幅: = 800 mm
奥行: = 800 mm
- 適用
- AX ベースシステム
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 2.64 kg
- 総質量
- 2.882 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 13.02 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177114418
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- 製品説明
-
SZ マウントレール TH 35/15 EN 60 715 準拠 (DIN レール)、VX、TS、SE 用、W/D: 800 mm、長さ: 755 mm