マウントレール TH 35/15 EN 60 715準拠、VX、TS、VX SE用

品番: SZ 4937000

端子台あるいは他の機器を、EN 60 715 準拠のスナップ止め技術 (DINレール) により、スナップオンして使用します。

品番:
SZ 4937000
製品説明
端子台あるいは他の機器を、EN 60 715 準拠のスナップ止め技術 (DINレール) により、スナップオンして使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウントレール長さ
1,155 mm
取り付け方法、AX ベース
幅 1200 mm のベース内に
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
幅: = 1,200 mm
奥行: = 1,200 mm
適用
AX ベースシステム
1パック
6 個
純質量
4.152 kg
総質量
4.3 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
19.92 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177114456
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
製品説明
SZ マウントレール TH 35/15 EN 60 715 準拠 (DIN レール)、VX、TS、SE 用、W/D: 1200 mm、長さ: 1155 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
セキュリティアラート