- 品番:
- SZ 2314000
- 仕様
- TH 35/7.5
- 製品説明
- 長さはボックス幅によって異なります。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- マウントレール長さ
- 137 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
KX
AE
KL
KL-HD
幅: = 150 mm - 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.41 kg
- 総質量
- 0.436 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177021006
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ Support rail TH 35/7.5 to EN 60 715, for W: 150 mm, L: 137 mm