マウントレール TH 35/7.5 EN 60 715 に準拠

品番: SZ 2317000

長さはボックス幅によって異なります。

品番:
SZ 2317000
仕様
TH 35/7.5
製品説明
長さはボックス幅によって異なります。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウントレール長さ
387 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
KX
AE
KL
KL-HD
幅: = 400 mm
1パック
10 個
純質量
1.08 kg
総質量
1.251 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177021068
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ Support rail TH 35/7.5 to EN 60 715, for W: 400 mm, L: 387 mm
資料
セキュリティアラート