マウントレール EN 60 715 に準拠

品番: SZ 2313150

端子台あるいは他の機器を、EN 60 715 準拠のスナップ止め技術 (DINレール) により、スナップオンして使用します。

品番:
SZ 2313150
仕様
TH 35/15
製品説明
端子台あるいは他の機器を、EN 60 715 準拠のスナップ止め技術 (DINレール) により、スナップオンして使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウントレール長さ
2 m
1パック
6 個
純質量
7.152 kg
総質量
7.46 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
29.22 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177020986
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ マウントレール EN 60 715 に準拠、TH 35/15、長さ: 2000 mm (DINレール)
適合宣言書
PCF-declaration
資料
セキュリティアラート