- 品番:
- SZ 2313750
- 仕様
- TH 35/7.5
- 製品説明
- 端子台あるいは他の機器を、EN 60 715 準拠のスナップ止め技術 (DINレール) により、スナップオンして使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- マウントレール長さ
- 2 m
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 3.456 kg
- 総質量
- 3.78 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 14.85 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177020993
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ マウントレール EN 60 715 に準拠、TH 35/7,5、長さ: 2000 mm (DINレール)