TS マウンティングレール 17 x 17 mm TS 用

品番: SV 9673983

バスバースペースの分離用の補助構造の作成用と、軽量および中程度の負荷のためのマウンティングトラスとして。

品番:
SV 9673983
製品説明
TSシステム穴が三方に付いたシステムレールです。バスバースペースを区切るためのサポートコンストラクションの作製、軽度~中程度の重量物のマウンティングフレームあるいはTS 8 エンクロージャーの内側実装面あるいは外側実装面への固定に適しています。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
亜鉛めっき
長さ
787.5 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 650 ‐ = 800
1パック
12 個
純質量
3.72 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177576933
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SV マウンティングレール 17 x 17 mm TS 用、長さ: 787,5 mm