マウントレール TH 35/15 EN 60 715 に準拠

品番: SZ 2318000

長さはボックス幅によって異なります。

品番:
SZ 2318000
仕様
TH 35/15
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウントレール長さ
487 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
KX
AE
KL
幅: = 500 mm
1パック
10 個
純質量
3 kg
総質量
3.042 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
11.94 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177021082
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ マウントレール TH 35/15、EN 60 715 準拠、幅 500 mm、長さ 487 mm 用
適合宣言書
PCF-declaration
資料
セキュリティアラート