- 品番:
- CM 5001371
- 製品説明
- エンクロージャー奥行き方向への取り付け用、機械的作業なし、既設のスタッドボルトに取り付けます。両側のシステム穴を使用します。これによって、追加実装を行うことができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TP
奥行: = 300 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.687 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177620605
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
CM 底部拡張レール、TP 用、奥行 300 mm 用