システムセクション 18 x 64 mm VX 用

品番: VX 8617010

エンクロージャーフレームの外側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。

品番:
VX 8617010
製品説明
エンクロージャーフレームの外側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。
メリット
外側からシステム穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです
全4側面にシステム穴有り
エンクロージャーがすでに連結されている場合は、システムセクションをエンクロージャーの内側から取り付けることもできます
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
エンクロージャーフレームの外側実装面上に
外側実装面上の、2本のシステムセクション 23 x 64 mm の間に
適用
エンクロージャータイプ: VX
幅/奥行き: 400 mm
1パック
4 個
純質量
1.56 kg
総質量
1.631 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
7.76
関税率番号
73269098
EAN
4028177829046
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX システムセクション 18 x 64 mm、外側の実装面用
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Load brochure
マニュアル