- 品番:
- VX 8617040
- 製品説明
- エンクロージャーフレームの外側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。
- メリット
- 外側からシステム穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです
- 全4側面にシステム穴有り
- エンクロージャーがすでに連結されている場合は、システムセクションをエンクロージャーの内側から取り付けることもできます
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- エンクロージャーフレームの外側実装面上に
- 外側実装面上の、2本のシステムセクション 23 x 64 mm の間に
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
幅/奥行き: 800 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 3.32 kg
- 総質量
- 3.56 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 16.66
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177829077
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- VX システムセクション 18 x 64 mm、外側の実装面用