- 品番:
- VX 8617800
- 製品説明
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法 VX
- In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level and in the base
- 取り付け方法、VX SE
- In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- 取り付け方法 AX
- In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- 取り付け方法 PC
- In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- 取り付け方法 IW
- In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX ワンピースコンソール
CX ベースユニット
幅: = 600 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.816 kg
- 総質量
- 3.166 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 12.39
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177919518
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
VX サポートレール 48 x 26 mm、幅: 600 mm