サポートレール 48 x 26 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

品番: VX 8617810

トランスのような重量機器に使用します。Tヘッドねじとサポートレールの長穴は、どのような取り付け寸法にも対応します。

品番:
VX 8617810
製品説明

材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法 VX
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level and in the base
取り付け方法、VX SE
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
取り付け方法 AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
取り付け方法 PC
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
取り付け方法 IW
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX ワンピースコンソール
CX ベースユニット
幅: = 800 mm
1パック
2 個
純質量
3.89 kg
総質量
4.1 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
16.63
関税率番号
73269098
EAN
4028177919525
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX サポートレール 48 x 26 mm、幅: 800 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Info sheet
Load brochure