サポートレール 48 x 26 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

品番: VX 8617830

トランスのような重量機器に使用します。Tヘッドねじとサポートレールの長穴は、どのような取り付け寸法にも対応します。

品番:
VX 8617830
製品説明

材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法 VX
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level and in the base
取り付け方法、VX SE
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
取り付け方法 AX
エンクロージャー幅 1200mm 内に、AX 内装用レールと AX 用底部拡張レールとの併用で
取り付け方法 PC
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
取り付け方法 IW
In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX ワンピースコンソール
CX ベースユニット
幅: = 1,200 mm
1パック
2 個
純質量
5.6 kg
総質量
5.95 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
25.12
関税率番号
73269098
EAN
4028177919549
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX サポートレール 48 x 26 mm、幅: 1200 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Info sheet
Load brochure