システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

品番: VX 8619730

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。

品番:
VX 8619730
製品説明
ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
Distance between fixing points
675 mm
適用ドア幅
800 mm
取り付け方法 VX
In door width 800 mm
取り付け方法、VX SE
In door width 800 mm
取り付け方法 AX
In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
取り付け方法、AX ステンレス製
高さ 800 mm のエンクロージャー内に
取り付け方法、AX プラスチック製
In door width 800 mm
取り付け方法 PC
In door width 800 mm
取り付け方法 CX
In door width 800 mm
取り付け方法、VX ベース
幅 850 mm のベース内の、ベースコーナーピースに取り付けた場合
取り付けについてのご注意
AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要
注記:
システムセクションに機器類を固定するには、M5 タイプのタッピングねじあるいはスレッドローリングねじをご使用ください
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX SE
PC
AX
AX プラスチック製
CX ワンピースコンソール
CX ベースユニット
Suitable for width or height or depth: 800 mm
適用
VX ベースシステム
1パック
4 個
純質量
1.4 kg
総質量
1.588 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
10.52
関税率番号
73269098
EAN
4028177924666
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX システムセクション 14 x 39 mm、W/D: 400 mm、ドア幅: 800 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Load brochure
マニュアル