システムレール 18 x 39 mm VX、VX SE 用

品番: VX 8617710

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。

品番:
VX 8617710
製品説明
エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。
メリット
他のシャーシとの組み合わせでも使用可能
背面には、きれいなラック内配線に欠かせないケーブルクランプを固定するための加工が施されています
マウンティングプレートが最後部に固定されている場合も、システム穴に差し込むだけ
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
VX 内、VX エンクロージャープロファイル (フレーム) の内側実装面上に
VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャープロファイル (フレーム) に
null
注記:
マウンティングプレート付きのエンクロージャーには、システムレール2本が同梱品に含まれています。
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX SE
幅/奥行き: 500 mm
1パック
4 個
純質量
1.92 kg
総質量
2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
14.88
関税率番号
73269098
EAN
4028177921719
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX システムレール 18 x 38 mm、W/D: 500 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Info sheet
Load brochure
マニュアル