- 品番:
- VX 8617720
- 製品説明
- エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。
- メリット
- 他のシャーシとの組み合わせでも使用可能
- 背面には、きれいなラック内配線に欠かせないケーブルクランプを固定するための加工が施されています
- マウンティングプレートが最後部に固定されている場合も、システム穴に差し込むだけ
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- VX 内、VX エンクロージャープロファイル (フレーム) の内側実装面上に
- VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャープロファイル (フレーム) に
- null
- 注記:
- マウンティングプレート付きのエンクロージャーには、システムレール2本が同梱品に含まれています。
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX SE
幅/奥行き: 600 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 2.2 kg
- 総質量
- 2.49 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 25.46
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177921726
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
VX システムレール 18 x 38 mm、W/D: 600 mm