内装用アクセサリー マウンティングシートバーとマウンティングブラケット すべてのエンクロージャー、および25 mmピッチのシステム穴付き取り付け部品への汎用固定用。 マウンティングシートバーとマウンティングブラケット マウンティングプレート これらのマウンティングプレートは、エンクロージャー内のさらなるカスタマイズに使用することができます。 製品へ マウンティングシートバーとマウンティングブラケット マウンティングプレート 組み入れ済みのトップハットレール付き ネジ止め可能、回転数コントローラー、エンクロージャー内部温度コントローラー、調湿器などのコンポーネントの直接のはめ込み用の、統合されたトップハットレール付き。 製品へ マウンティングシートバーとマウンティングブラケット マウンティングブラケット すべてのエンクロージャー、および25 mmピッチのシステム穴付き取り付け部品にネジ止めできます。 製品へ マウンティングシートバーとマウンティングブラケット マウンティングブラケット 内装用 水平・垂直方向に、システムセクションおよびサポートレールを取り付ける際に使用します。実装可能奥行き 74 mm 以上のコンフォートパネル、あるいは、実装可能奥行き100 mm 以上のオプチパネル。マウンティングブラケットを内装用レールと併用すれば、LED システム照明灯を、ハウジングに機械加工を施すことなく、工具も使用せずに取り付けることができます。 製品へ マウンティングシートバーとマウンティングブラケット 取り付けクリップ マウントレール用 サポートレール 35/7.5 および 35/15 (EN 60 715 準拠、DIN レール) へのケーブルダクト、マウンティングプレートやマウンティングレールの迅速かつ確実な固定に使用します。 製品へ