- 品番:
- SZ 2309000
- 製品説明
- サポートレール 35/7.5 および 35/15 (EN 60 715 準拠、DIN レール) へのケーブルダクト、マウンティングプレートやマウンティングレールの迅速かつ確実な固定に使用します。
- メリット
- レールクリップを取り付けるアクセサリーに固定し、サポートレールにはめ込みます
- 材質
- ばね鋼板
- 1パック
- 30 個
- 純質量
- 0.18 kg
- 総質量
- 0.196 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177020887
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ 取り付けクリップ マウントレール用
- 資料
- マニュアル