- 品番:
- TS 8612400
- 仕様
- フック式
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- 取り付け方法
- エンクロージャーフレームの内側および外側実装面上に
- TS システムセクション 17 x 73 mm
- 内装用レール AX
- 穴付きドアフランジ
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.8 kg
- 総質量
- 0.868 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177230880
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 製品説明
- TS マウンティングプレート
- 資料
- Info sheet