- 品番:
- SZ 4597000
- 製品説明
- 25 mmピッチ システム穴付きのすべてのエンクロージャーおよび内装用アクセサリーにねじ留め可能。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- 取り付け方法
- すべてのエンクロージャーおよび 25 mm ピッチパターンのある内装用アクセサリーに
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.304 kg
- 総質量
- 0.345 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177103788
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- SZ マウンティングブラケット
- 資料
- Info sheet