- 品番:
- CP 6205100
- 製品説明
- 水平・垂直方向に、システムセクションおよびサポートレールを取り付ける際に使用します。実装可能奥行き 74 mm 以上のコンフォートパネル、あるいは、実装可能奥行き100 mm 以上のオプチパネル。マウンティングブラケットを内装用レールと併用すれば、LED システム照明灯を、ハウジングに機械加工を施すことなく、工具も使用せずに取り付けることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- 実装奥行き 74 mm以上のコンフォートパネル
- 実装奥行き 100 mm以上のオプチパネル
- 内装用レール AX
- 取り付けについてのご注意
- AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.36 kg
- 総質量
- 0.4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177536197
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- CP Mounting bracket, for interior installation, for Comfort Panel and Optipanel