アクセサリー

レールシステム

様々なレールシステムを使用することにより、フレーム内のあらゆる位置が利用可能となります。機器取り付け面の追加、様々な機能を持つマウントレールや C 形レール - 組み合わせは無限です。

レールシステム

内装用レール AX

*** 新製品 *** AX コンパクトエンクロージャー内において、25 mm ピッチでの自在な内装を実現するためのレールです。ハウジングボスに取り付けた場合の負荷容量が 100 N に増加しました。

レールシステム

カスタマイズ用レール AE / WM 用

機械的な作業なしで、エンクロージャー内に取付け。側面、床面、上面、どこにでも取付け可能。

レールシステム

カスタマイズ用レール TP 用、HD コンパクトエンクロージャー

すでに本体に使用されているスタッドボルトへの取付けに。3面のシステム穴付き。

レールシステム

底部拡張レール AX用

このレールは、AX コンパクトエンクロージャー内の自在な内装を実現するために、新しい AX 内装用レールと併用します。VX システムセクション 23 x 64 mm、LED システム照明灯、VX ケーブルクランプレールや VX サポートレールなどを取り付けるために使用します。

レールシステム

カスタマイズ用レール

本体付属のスタッドボルトに取り付けます。3面にシステム穴が配置されています。

レールシステム

システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。

レールシステム

システムセクション 18 x 64 mm VX 用

エンクロージャーフレームの外側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。

レールシステム

システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現およびコンパクトボックスへの組み込みに使用します。

レールシステム

TS システムセクション 17 x 73 mm

ニーズに合わせた枠組みや部分取り付けに使用します。穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです。

レールシステム

TS システムセクション 23 x 73 mm

TSシステムシャシー17 mm x 73 mmの代替品、上下の長穴の代わりにケージナット/スピードナット用の穴付き。TSフレームの長穴にひっかけてネジで固定します。

レールシステム

マウンティングセクション 23 x 64 mm VX、VX SE 用

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。

レールシステム

TS マウンティングセクション 45 x 88 mm

トップなどの内側に架装し、重量のある機器を支えます。エンクロージャーのサイドから、または後部から取付けると、機器に確実にネジ止めできます。

レールシステム

PS システムセクション 23 x 73 mm TS、VX SE用

組み合わせホルダーピースPS経由の、水平と垂直のTSエンクロージャープロフィールへの取り付け用。

レールシステム

PS シフランジ付きステムセクション 23 x 73 mm TS、VX SE用

水平および垂直のTSエンクロージャープロフィールへの、直接の取り付け用。垂直のTSエンクロージャープロフィールへは、アダプターを使わなければできません。他のシステムレールに掛け金式で設置できます。

レールシステム

システムレール 18 x 39 mm VX、VX SE 用

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。

レールシステム

TS システムレール 25 x 38 mm

重量のある機器を装備した場合に使用します。取付穴付き。垂直のTSエンクロージャープロフィールに組み込む可能性。

レールシステム

TSマウンティングレール 18 x 38 mm

外側の架装面の垂直のTSエンクロージャープロフィール、水平のTSエンクロージャープロフィールおよびCM用底部拡張レールへの取り付け用。

レールシステム

底部拡張レール TP 用

エンクロージャー奥行き方向への取り付け用、機械的作業なし、既設のスタッドボルトに取り付けます。両側のシステム穴を使用します。これによって、追加実装を行うことができます。

レールシステム

サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。

レールシステム

システムレール 23 x 23 mm VX、TS、VX SE用

エンクロージャーの水平および垂直プロファイル (フレーム) に固定部品を追加して取り付る際に使用します。

レールシステム

アダプターレール VX アクセサリー用

VX SE を VX25 と互換性のある内装にするために使用します。それぞれの実装状況に合わせ、VX アダプターレールをカットします。

レールシステム

アダプターレール PSアクセサリー用

次の機器との両立性を作り出すための、垂直のTSエンクロージャープロフィールへの組み込み:PSマウンティングレール、PSマウンティングシャシー、PSシステムシャシー。

レールシステム

TS マウンティングレール 17 x 17 mm TS 用

バスバースペースの分離用の補助構造の作成用と、軽量および中程度の負荷のためのマウンティングトラスとして。

レールシステム

コンビレール 19"/ETSI マルチファンクションハウジング

マルチファンクションエンクロージャーの内部実装用。

レールシステム

Cレール30/15 EN 60 715準拠、VX、TS、VX SE用

エンクロージャーの水平プロファイル (フレーム) には直接取り付けます。エンクロージャーの垂直プロファイル (フレーム) に取り付ける場合は、追加の固定部品が必要になります。

レールシステム

サポートレール 48 x 26 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

トランスのような重量機器に使用します。Tヘッドねじとサポートレールの長穴は、どのような取り付け寸法にも対応します。

レールシステム

システムマウントレール

トランスなどの、重い組み込み機器用。サポートレール内のフックボルトと縦長の穴で、任意のサイズのものを固定できます。

レールシステム

サポートレール 75 x 20 mm VX、TS、VX SE用

絶縁ブロックあるいはトランスのような重量機器に使用します。

レールシステム

マウントレール 65 x 42 mm VX、TS、VX SE用

絶縁ブロックあるいはトランスのような重量機器に使用します。

レールシステム

マウントレール TH 35/15 EN 60 715準拠、VX、TS、VX SE用

端子台あるいは他の機器を、EN 60 715 準拠のスナップ止め技術 (DINレール) により、スナップオンして使用します。

レールシステム

マウントレール TH 35/7.5 EN 60 715 に準拠

長さはボックス幅によって異なります。

レールシステム

マウントレール TH 35/15 EN 60 715 に準拠

長さはボックス幅によって異なります。

レールシステム

マウントレール EN 60 715 に準拠

長さ 2 m、セルフアセンブリー用。

レールシステム

TS アッセンブリーブロック

TS、SE エンクロージャーフレームに垂直に取り付けることにより、PS アクセサリーが簡単に取り付けられます。