- 品番:
- TP 2682000
- 製品説明
- TP デスクユニット、コンソールユニットおよびワンピースコンソールへの後付けに使用します。
- 用途
- TP 3 分割型 / 2 分割型
- TP ワンピースコンソール
- 折り曲げ高さが 20 mmあるすべてのエンクロージャー/カバーに取り付け可能(板金厚さ 最大 2 mm)
- 材質
- アルミニウム押出成形プロファイル
カバーキャップ:プラスチック - 表面
- アルミニウム押出成形プロファイル:アルマイト処理 (無着色)
- 塗装色
- カバーキャップ:RAL 7035
- 長さ
- 1,183 mm
- 取り付け方法
- カットするだけで他の寸法に合わせることができます。
- 3 x 幅 600 mm
- 2 x 幅 800 mm
- 1 x 幅 1000 mm + 1 x 幅 600 mm
- 1 x 幅 1200 mm
- 1 x 幅 1600 mm
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 1.599 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177031265
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261