Uハンドル

品番: CP 6107100

平面への取り付け用。

品番:
CP 6107100
製品説明
次のハウジング面への水平または垂直取り付け用:コンフォートパネル、オプチパネル、その他のハウジングや平面。
材質
ハンドルホルダー:亜鉛ダイカスト
カバーキャップ:プラスチック
ハンドルパイプ:アルミニウム
表面
ハンドルパイプ:静電粉体塗装
塗装色
ハンドルホルダー:RAL 7035
カバーキャップ:RAL 7035 近似色
ハンドルパイプ:RAL 9006 近似色
同梱品
ハンドルパイプ
2 x ハンドルホルダー
取り付け部品を含む
注記:
取り付けには、固定用の穴およびフィンのない平面が必要になります。
フィン付き仕様のコンフォートパネルでは、研削処理を施す必要があります。そのため、コマンドパネル発注時に「ハンドルセットCP 6107.XXX 仕様」とご指定下さい。
OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PANEL_HEIGHT
≥ 7 U
1パック
1 個
純質量
0.449 kg
総質量
0.502 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177229679
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
製品説明
CP U handle, for front panel ? 7 HE
資料
Info sheet