- 品番:
- CX 6730800
- 材質
- アルミニウム押出成形プロファイル
カバーキャップ:プラスチック - 表面
- アルミニウム押出成形プロファイル:アルマイト処理 (無着色)
- 塗装色
- カバーキャップ:RAL 7016
- 同梱品
- アルミニウムプロファイル 1個
6 x プラスチックカバー
穴加工用テンプレート
固定用付属品を含む - 長さ
- 1,750 mm
- 取り付け方法
- カットするだけで他の寸法に合わせることができます。
- 3 x 幅 600 mm
- 2 x 幅 800 mm
- 1 x 幅 1000 mm + 1 x 幅 600 mm
- 1 x 幅 1200 mm
- 1 x 幅 1600 mm
- 適用
- CX コンソールシステム
- CX ワンピースコンソール
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.23 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- 製品説明
- CX アルミストリップ、長さ:1750 mm
- 資料
- Info sheet
- マニュアル