- 品番:
- CP 6013000
- 製品説明
- 操作マニュアルや図面(A4 サイズ)をいつも見やすい高さに固定しておくことができます。
- 機能方法
- 右側に取り付けるようになっていますが、クリップ部を付け替えれば左に取り付けることもできます。
- 材質
- クリップボード:鋼板
クリップ部:アルミニウム - 表面
- クリップ部:アルマイト処理(無着色)
- 塗装色
- RAL 7035
- 注記:
- アプリケーションによって、異なるハンドルシステムを必要とします。
- 取り付けには、長さ200 mm以上、Ø20 mmまたはØ25 mmのまっすぐなパイプが必要です。
- 寸法:
- 幅: 225 mm
高さ: 315 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.84 kg
- 総質量
- 0.889 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 製品説明
- CP Clipboard