- 品番:
- CP 6027010
- 仕様
- スタッドボルト M5 付き
- 材質
- アルミニウム製、3 mm
- 表面
- アルマイト処理(無着色)
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
高さ: 155 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.88 kg
- 総質量
- 1.08 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177410565
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 製品説明
- CP Front panel, for Comfort-Panel and Optipanel, WD: 482.6x155 mm, aluminum, with threaded bolts M5