フロントパネル コンフォートパネル、およびオプチパネル用

品番: CP 6028010

アルミ、3 mm。

品番:
CP 6028010
仕様
スタッドボルト M5 付き
材質
アルミニウム製、3 mm
表面
アルマイト処理(無着色)
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ: 310.3 mm
1パック
1 個
純質量
1.8 kg
総質量
1.84 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177410572
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
製品説明
CP Front panel, for Comfort-Panel and Optipanel, WD: 482.6x310.3 mm, aluminum, with threaded bolts M5