フロントパネル コンフォートパネル、およびオプチパネル用

品番: CP 6028016

アルミ、3 mm。

品番:
CP 6028016
仕様
スタッドボルト M5 付き
材質
アルミニウム製、3 mm
表面
アルマイト処理(無着色)
寸法:
幅: 520 mm
高さ: 600 mm
1パック
1 個
純質量
3.2 kg
総質量
3.64 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177663312
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
製品説明
CP Front panel, for Comfort-Panel and Optipanel, WD: 520x600 mm, aluminum, with threaded bolts M5