フロントパネル コンパクトパネル用

品番: CP 6028530

アルミ、3 mm。

品番:
CP 6028530
材質
アルミニウム製、3 mm
表面
アルマイト処理(無着色)
適用品番
6340.300
寸法:
幅: 252 mm
高さ: 200 mm
1パック
1 個
純質量
0.5 kg
総質量
0.528 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177382763
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
製品説明
CP Front panel, for Compact-Panel, WD: 252x200 mm, aluminum