カバープレート サポートアームコネクター用

品番: CP 6505100

カバープレート、円形および角型のサポートアーム接続部用。

品番:
CP 6505100
製品説明
ハウジングにある、必要とされないサポートアーム接続部を確実に閉じるために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛メッキ、クロメート処理
同梱品
パッキンおよび固定部品を含む
サポートアーム接続部用
角型 120 x 65 mm
注記:
コマンドパネル類のコンフォートパネル、オプチパネルやコンパクトパネルに、すでに2ヶ所のサポートアーム用カットアウトが存在する場合は、そのハウジングの同梱品にカバープレートが1枚含まれます。
1パック
1 個
純質量
0.11 kg
総質量
0.129 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177237704
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
CP Cover plate, for support arm connection 120x65 mm