カバープレート サポートアームコネクター用

品番: CP 6505200

カバープレート、円形および角型のサポートアーム接続部用。

品番:
CP 6505200
製品説明
ハウジングにある、必要とされないサポートアーム接続部を確実に閉じるために使用します。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7024
同梱品
パッキンおよび固定部品を含む
サポートアーム接続部用
角型 90 x 71 mm
注記:
コマンドパネル類のコンフォートパネル、オプチパネルやコンパクトパネルに、すでに2ヶ所のサポートアーム用カットアウトが存在する場合は、そのハウジングの同梱品にカバープレートが1枚含まれます。
1パック
1 個
純質量
0.1 kg
総質量
0.101 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177389823
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
CP Cover plate, for support arm connection 90x71 mm