各種インターフェース

モニターとアクセサリー

TFTモニターと、コマンドパネル用アクセサリー。

モニターとアクセサリー

TFTモニター

壁面や操作パネルへの取付用。

モニターとアクセサリー

TFTディスプレイ、15インチ

19インチフロントパネル7 U、TFT LCD 15.1インチ、反射防止加工した保護レンズ、色:1,670万、最大解像度1024 x 768ピクセル。

モニターとアクセサリー

TFTホルダー

TFTのボックス固定機器CP-S、CP-Lおよび垂直のサポートアームへの、ボックス固定機器上の取り付け用、傾斜可能。

モニターとアクセサリー

モニターホルダー

VESA コネクター MIS-D、MIS-E を備えた 21 インチまでのモニターの取り付けに適しています。奥行方向の取り付け位置を変更できるため、オペレーターはモニターを人間工学的に調整できます。さらに、モニターの傾きを人間工学的に調整するための3つの設定オプション (+10°/0°/-20°) が用意されています。

モニターとアクセサリー

接続ケーブル 電源ユニット用

片側に冷間機器プラグが付いています。長さ:1.5 m。

モニターとアクセサリー

電源ユニット TFTモニター用

IEC320冷間機器ジャック付き、TFTモニターへの接続用ケーブル(1.5 m)付き。