- 品番:
- HP 3659440
- 製品説明
- コート処理を施した安全ガラス
- 材質
- フロントパネル:アルミニウム、静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
高さ: 7 U - インターフェース
- VGA (D-SUB HD 15ピン)
- 注記:
- 奥行きはディスプレイの装備(安全ガラスやタッチパネルなど)により異なります。
- Test specification
- EN 60 950およびEMCガイドライン89/336/EWG試験済み。
- ディスプレイ輝度
- 250 cd/m²
- コントラスト比
- 300:1
- On Screen Display (OSD)
- メンブレンキーボード、フロント側
- Reading angle left/right
- 160 °
- 解像度、ディスプレイ
- 1024 × 768 ピクセル
- 色の数
- 16,700,000
- 解像度、コントローラー
- VGA
- SVGA
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 8.36 kg
- 総質量
- 8.8 kg
- 関税率番号
- 85286200
- EAN
- 4028177499294
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 資料
- マニュアル