- 品番:
- SM 6450010
- 仕様
- タッチスクリーン無し
- 製品説明
- 平面やコマンドパネルへの取り付け用。
- メリット
- 高品質な産業用機器の導入
- フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約
- 換気用の装置は追加不要
- すっきりとした薄型タイプ(奥行き 45 mm)
- 材質
- フロントフレーム:アルミニウム
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- パッキン
六角ナット (平面への取り付け用)
VGAケーブル
全ねじボルト M5、背面取り付けに使用します
タッチパネル式にはさらに接続ケーブルとドライバソフト CD-ROM が含まれます
反射低減加工のガラスシールド含む
- 寸法:
- 幅: 430 mm
高さ: 343 mm
- インターフェース
- VGA (D-SUB HD 15ピン)
- DVI-D
- 動作温度範囲
- 0 °C...50 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...85 °C
- ディスプレイ輝度
- 400 cd/m²
- コントラスト比
- 700 : 1
- 斜流
- 15インチ
- 動作時間
- > 50,000 h
- On Screen Display (OSD)
- 操作キーはリア側
- Reading angle left/right
- 80 °
- 解像度、ディスプレイ
- 1024 × 768 ピクセル
- 定格出力 Pel
- DC の場合: 15 W
- H-Sync(最小/最大)
- 31.4 ‐ 80 kHz
- V-Sync。(最小/最大)
- 60 ‐ 75 Hz
- 色の数
- 16.7
- 解像度、コントローラー
- VGA
- SVGA
- XGA
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.4 kg
- 総質量
- 6.52 kg
- 関税率番号
- 85286200
- EAN
- 4028177389991
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- 製品説明
-
SM TFT monitor, 15"