- 品番:
- SM 6450020
- 仕様
- タッチスクリーン無し
- 製品説明
- 平面やコマンドパネルへの取り付け用。
- メリット
- 高品質な産業用機器の導入
- フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約
- 換気用の装置は追加不要
- すっきりとした薄型タイプ(奥行き 45 mm)
- 材質
- フロントフレーム:アルミニウム
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- パッキン
六角ナット (平面への取り付け用)
VGAケーブル
全ねじボルト M5、背面取り付けに使用します
タッチパネル式にはさらに接続ケーブルとドライバソフト CD-ROM が含まれます
反射低減加工のガラスシールド含む
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
高さ: 354.8 mm
- インターフェース
- VGA (D-SUB HD 15ピン)
- DVI-D
- 動作温度範囲
- 0 °C...50 °C
- 保管温度範囲
- -30 °C...85 °C
- 品番について
- その他のシリアルあるいはUSBインターフェース付きの抵抗性タッチスクリーンなどのバリエーションも可能です。
- ディスプレイ輝度
- 350 cd/m²
- コントラスト比
- 1000 : 1
- 斜流
- 17インチ
- 動作時間
- > 50,000 h
- On Screen Display (OSD)
- 操作キーはリア側
- Reading angle left/right
- 85 °
- 解像度、ディスプレイ
- 1280 × 1024 ピクセル
- 定格出力 Pel
- DC の場合: 20 W
- H-Sync(最小/最大)
- 31.4 ‐ 80 kHz
- V-Sync。(最小/最大)
- 60 ‐ 75 Hz
- 色の数
- 16.7
- 解像度、コントローラー
- VGA
- SVGA
- XGA
- SXGA
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.897 kg
- 総質量
- 7.26 kg
- 関税率番号
- 85286200
- EAN
- 4028177442429
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- 製品説明
-
SM TFT monitor, 17"