TFTモニター

品番: SM 6450170

壁面や操作パネルへの取付用。

品番:
SM 6450170
仕様
タッチスクリーン無し
製品説明
平面やコマンドパネルへの取り付け用。
メリット
高品質な産業用機器の導入
フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約
換気用の装置は追加不要
すっきりとした薄型タイプ(奥行き 45 mm)
材質
フロントフレーム:アルミニウム
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
パッキン
六角ナット (平面への取り付け用)
VGAケーブル
全ねじボルト M5、背面取り付けに使用します
タッチパネル式にはさらに接続ケーブルとドライバソフト CD-ROM が含まれます
反射低減加工のガラスシールド含む
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ: 399.3 mm
インターフェース
VGA (D-SUB HD 15ピン)
DVI-D
動作温度範囲
0 °C...50 °C
保管温度範囲
-20 °C...60 °C
品番について
その他のシリアルあるいはUSBインターフェース付きの抵抗性タッチスクリーンなどのバリエーションも可能です。
ディスプレイ輝度
350 cd/m²
コントラスト比
1000 : 1
斜流
19インチ
動作時間
> 50,000 h
On Screen Display (OSD)
操作キーはリア側
Reading angle left/right
85 °
解像度、ディスプレイ
1280 × 1024 ピクセル
品番について
反射低減加工のガラスシールド含む
定格出力 Pel
DC の場合: 20 W
H-Sync(最小/最大)
31.5 ‐ 80 kHz
V-Sync。(最小/最大)
60 ‐ 75 Hz
色の数
16.7
解像度、コントローラー
VGA
SVGA
XGA
SXGA
1パック
1 個
純質量
7.6 kg
総質量
8 kg
関税率番号
85286200
EAN
4028177511613
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
製品説明
SM TFT monitor, 482.6 mm (19"), VGA, DVI-D
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル