- 品番:
- SM 6450050
- 材質
- エンクロージャー:プラスチック
- 同梱品
- IEC 60 320 電気機器コネクター(プラグ型) C14 付き電源ユニット
TFT モニターへの接続ケーブル 1.5 m 付属 - 寸法:
- 幅: 112 mm
高さ: 31 mm
奥行: 47 mm - 入力電圧
- 100~240 V
- 出力電圧
- 12 V DC
- 動作温度範囲
- 10 °C...40 °C
- 保管温度範囲
- -10 °C...80 °C
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.254 kg
- 総質量
- 0.294 kg
- 関税率番号
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 9
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- 製品説明
- SM Power pack, For TFT-Monitor, Input voltage: 100-240 V, Ausgang: 12 V, L: 1,5 m