各種インターフェース キーボード、トレーおよび引き出し キーボードは、操作用ハウジングのトレイに取り付ける、あるいは、引き出しまたはフラップを使って19インチ機器取り付け面に組み込みます。 キーボード、トレーおよび引き出し マウスパッドサポート、スウィング式 キーボード用の台の下の左右への取り付け用、出し入れすると、自動的に停止。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し 組み込み式キーボード、19インチ/(4 U) タッチパッド内蔵 内蔵型のタッチパッドが付いています。マウスを保護等級に合せてつなげる必要がないため、配線をセーブできます。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し キーボードトレイ 2 U 19インチ取り付け面用 482.6 mm(19インチ)架装面用。フロントプレートを折りたたんだ状態で、幅430 mmまで、奥行250 mmまでのキーボードに適しています。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し マウスパッドサポート、引き出し式 マウスホルダー付き 折りたたみ式引き出し内のネジ止め用。250 mm x 205 mmまでの、すべての市販のマウスパッドに合います。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し マウスホルダー マウスパッドサポートとあわせて、市販のマウスを安全に保管するために使います。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し キーボードトレイ コマンドパネルあるいは平面用 簡単なスライド機能により、キーボードの奥行きに合わせることができます。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し 引き出し式キーボード トラックボール内蔵 カーソルキーとトラックボール付きの極端に平坦なキーボード、ハンドルは同時にリストサポートとしても使用できます。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し ストレージバー、スウィング式 プログラミングとサービスの作業の際に、標準的キーボードを置けます。バーはスムーズに回転させるため、幅 300 mm以上の取付ピッチを取って下さい。台のブリッジの取り付け間隔は、問題なくスィングするように300mm以上にします。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し 引き出し 19インチ/2 U キーボードおよびマウス用 390 mm x 32 mm x 139 mmまでのキーボード、および市販のマウスまたはトラックボールの台の収納に適しています。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し 折りたたみ式ホルダー キーボードおよびマウス用 幅が600 mmと800 mmのドアと、19インチのスィングフレームとエンクロージャーの組み込み用。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し キーボードトレイ、19インチ 19インチ トレイセクション、高さ 1U。タッチパッド、あるいはトラックボールおよびマウス付き、19インチ キーボードの組み入れに使用します。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し マウスパッドサポート コマンドパネルあるいは平面用 角度が必要に応じて調整できます。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し キーボードトレイ 1 U 19インチ取り付け面2対用 482.6 mm(19インチ)架装面用。以下のものの収納に適しています:420 mm x 40 mm x 220 mmまでのキーボード、完全に引き出し可能、閉鎖可能。 製品へ キーボード、トレーおよび引き出し 引き出し、キーボードおよびマウス用 マウスパッドサポート付き 460 mm x 42mm x 170 mmまでのキーボード、および標準的マウスおよびマウスパッドの収納に適しています。 製品へ