キーボードトレイ、19インチ

品番: HP 3659520

19インチ トレイセクション、高さ 1U。タッチパッド、あるいはトラックボールおよびマウス付き、19インチ キーボードの組み入れに使用します。

品番:
HP 3659520
仕様
PS/2
製品説明
19インチトレイセクション 1 U、奥行き430 mm。次のサイズの19インチキーボード(タッチパッド/トラックボール付き)に取り付け可能:前面は閉じられていて、ロック可能。スライドレール使用でしっかり固定。マウスパッド装着可。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
19インチシャーシ、キーボードなし
接続ケーブル
幅800 mmおよび900 mmのエンクロージャー用マウンティングブラケット
取り付け部品
寸法:
幅: 482.6 mm
最大キーボードサイズ (幅x高さx奥行)
417 x 39 x 210 mm
1パック
1 個
純質量
6.624 kg
総質量
6.973 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261