- 品番:
- SM 6002130
- 製品説明
- カーソルキーとトラックボールが付属したフラット型キーボード。取っ手部分はハンドレストとしても重宝します。引き出しの10°の傾斜が、人間工学的に快適な作業に貢献します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- フロントパネル: 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- インターフェース
- 2 x USB
- Number keys
- 84
- 取り付け方法
- 設置に適した広さのある平面(ドアやサイドパネルなど)内に。
- フロントパネル
- 適切なサイズのコンフォートパネルあるいはオプチパネル内へ。
- レイアウト
- ドイツ式
- 動作温度範囲
- 5 °C...50 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 95 %
- 保管温度範囲
- -10 °C...60 °C
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 65 (フロント側クローズ時)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.722 kg
- 総質量
- 4.922 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 18.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 84716060
- EAN
- 4028177682122
- ETIM 9
- EC001692
- ECLASS 8.0
- 19130490
- 製品説明
-
SM Keyboard, pull-out, with integrated trackball, German