組み込み式キーボード、19インチ/(4 U) タッチパッド内蔵

品番: SM 6446030

内蔵型のタッチパッドが付いています。マウスを保護等級に合せてつなげる必要がないため、配線をセーブできます。

品番:
SM 6446030
製品説明
内蔵型のタッチパッドが付いています。マウスを保護等級に合わせてつなげる必要がないため、配線をセーブできます。軽いタッチでタイピングができるショートストロークキーは縁に凹凸があるので分かりやすく、心地良い感触です。
メリット
横にテンキーが付いているので、数字入力がスピーディに行えます
密閉型の本体は洗浄も可能
DIN 42 115 に準拠した、高い耐性
材質
フロントパネル:アルミニウム
同梱品
USB接続ケーブル、長さ 1.8 m
パッキン
穴加工用テンプレート
平面用固定具
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ: 177 mm
奥行: 30 mm
Number keys
2.6 N
Number keys
0.3 mm
インターフェース
1 x USB
Number keys
105
レイアウト
ドイツ式
Resolution capacitive touchpad
40 ピクセル/mm
Lifetime
操作回数 300万回
寸法:
ねじ: M5
ねじ長さ: 20 mm
動作温度範囲
-40 °C...90 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 65 (フロント側クローズ時)
1パック
1 個
純質量
1.44 kg
総質量
1.82 kg
関税率番号
84716060
EAN
4028177682115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SM Built-in keyboard 19"/4 U, WHD: 482,6x177x30 mm, Installation depth: 23 mm, german, With integral touchpad
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Info sheet