折りたたみ式ホルダー キーボードおよびマウス用

品番: SZ 2379600

幅が600 mmと800 mmのドアと、19インチのスィングフレームとエンクロージャーの組み込み用。

品番:
SZ 2379600
材質
カバー:鋼板
サイドパーツ:鋳造アルミニウム
トレイ:アルミニウム押出成形プロファイル
表面
カバー、側面:テクスチャーペイント
トレイ:アルマイト処理(無着色)
塗装色
カバー、側面:7035 (ライトグレー)
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ: 355 mm
奥行: 126 mm
最大キーボードサイズ (幅x高さx奥行)
405 x 50 x 250 mm
適用ドア幅
600 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
1パック
1 個
純質量
7.388 kg
総質量
7.777 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177319295
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SZ 折りたたみ式ホルダー キーボードおよびマウス用、適用ドア幅: 600 mm
適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル