- 品番:
- SZ 2379800
- 材質
- カバー:鋼板
サイドパーツ:鋳造アルミニウム
トレイ:アルミニウム押出成形プロファイル - 表面
- カバー、側面:テクスチャーペイント
トレイ:アルマイト処理(無着色) - 塗装色
- カバー、側面:7035 (ライトグレー)
- 寸法:
- 幅: 682.6 mm
高さ: 355 mm
奥行: 126 mm - 最大キーボードサイズ (幅x高さx奥行)
- 605 x 50 x 250 mm
- 適用ドア幅
- 800 mm
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.681 kg
- 総質量
- 10.191 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177702059
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- SZ 折りたたみ式ホルダー キーボードおよびマウス用、適用ドア幅: 800 mm
- 適合宣言書
- UKCA適合宣言書
- 資料
- マニュアル