- 品番:
- CP 6514200
- 製品説明
- プログラミングやサービス作業時に、スタンダードキーボードを置くことができます。サポートバーを問題なく格納するには、取り付け間隔を 300 mm以上にしてください。奥行きが最大 210mmのキーボードに対応しています。
- メリット
- サポートバーを使用した後は、取り付けられている面の下に格納できるので、操作をする人の作業スペースも縮小されません。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- コンフォートパネルの下方(最小フロントパネル幅 385 mm)
- オプチパネルの下方(最小フロントパネル幅 405 mm)
- 例えば、IW ワークデスク、ハンドルストリップ付き AX 操作用ハウジングのような大きな平面の下方
- 垂直面(ドア/サイドパネル)に
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.089 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
CP Utility bars, vertically hinged, standard keyboard support