- 品番:
- CP 6002000
- 仕様
- 引き出し:ステイ付き
フロントパネル: セキュリティーロック(No.12321)および取っ手付き
- 用途
- 市販のマウスやトラックボールの収納
- 材質
- 引き出しハウジング:鋼板
引き出しおよびフロントパネル:アルミニウム
- 表面
- 引き出しハウジング:亜鉛メッキ
引き出しおよびフロントパネル:アルマイト処理(無着色)
- 同梱品
- コマンドパネルのコンフォートパネル/オプチパネル用固定部品を含む。
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
奥行: 150 mm
- 最大キーボードサイズ (幅x高さx奥行)
- 390 x 32 x 139 mm
- 取り付け方法
- 適切なサイズのコンフォートパネルあるいはオプチパネル内へ。
- 十分な広さのある平面(ドア、サイドパネルなど)、19インチシステム穴、フロントパネル
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.542 kg
- 総質量
- 2.8 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177150072
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
CP Drawer 482.6 mm (19")/2 U, for keyboard and mouse