キーボードトレイ 1 U 19インチ取り付け面2対用

品番: DK 7281200

482.6 mm(19インチ)架装面用。以下のものの収納に適しています:420 mm x 40 mm x 220 mmまでのキーボード、完全に引き出し可能、閉鎖可能。

品番:
DK 7281200
メリット
482.6 mm(19インチ)キーボードを収納するための省スペース引き出し。
完全引き出し式、ストレインリリーフおよびヒンジ付きケーブルホルダー付き。
フロント側はロックできます。
用途
2つの19インチ取り付け面への取り付けに使用します。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
キー
最大キーボードサイズ (幅x高さx奥行)
420 x 40 x 220 mm
取り付け面間隔
460 ‐ 800 mm
1パック
1 個
純質量
4.68 kg
総質量
4.7 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
18.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177390102
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Keyboard drawer, 1 U, For two 482.6 mm (19") attachment levels