- 品番:
- DK 5302205
- 製品説明
- キーボードのサイズは、幅 430 mm、奥行き 250 mm(フロントパネルを寝かせた場合)までです。
- 材質
- 鋼板、アルミフロントパネル付き
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- ハンドル付きの施錠可能な引き出し
フロントパネルは折り畳み可能
マウスパッド、引き出し式
マウスホルダー
実用的なケーブルエントリー
ストレインリリーフ - 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 最大キーボードサイズ (幅x高さx奥行)
- 430 x 250 mm
- 品番について
- 取り付け可能奥行き:390 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.12 kg
- 総質量
- 7.12 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177955660
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- Keyboard drawer, 2 U for one 482.6 mm (19") mounting level, sheet steel, RAL 9005